2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1P9JF2HNE

표 확장
KO
프리뷰 이미지
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
이름
NAME
부품 번호
PART_NUMBER
크기(인치)
SIZE_IN_INCHES
크기(mm)
SIZE_IN_MM
배터리 유형
BATTERY_TYPE
무게 - 파운드
WEIGHT_LBS
재질
MATERIAL
RoHS 준수
ROHS_COMPLIANT
보호 등급
PROTECTION_CLASS
1
1P9JF2HNE
100 시리즈 셸 케이스, AA 배터리 2개_1
100-41-2A-F-BL
7.50L x 4.0W x 1.20H
191L x 102W x30H mm
AA 배터리 2개
0.4
ABS, UL 94 HB 등급
IP62 / NEMA 2
압축된 표현 표시(1 제품)
주문번호1P9JF2HNE
최근 변경29.07.2025 10:44:08
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number1P9JF2HNE